robot liniar | DLE-LG-0013 | Spațiu de lucru 2500 x 500 mm

DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
1 de la 3
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image

Informații despre produs

  • Spațiu de lucru 2500 x 750 mm
  • Greutate cu până la 5 kg
  • Viteză: până la 0,5 m/s
  • Repetabilitate ±0,5 mm


Disponibil opțional

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0013-AC-2500-500
Motor pas cu pas
0.5
Fără controler

Contact us

Contact details

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h