Informații despre produs
- Sarcină
până la 2,5 kg
- Zona de lucru
500 x 150 mm
- Grade
de libertate: 2
- Viteză:
până la 0,5 m/s
- repetabilitate
± 0,5 mm
Disponibil opțional
Informații despre produs
Disponibil opțional
robot liniar
Pentru o mare varietate de sarcini, igus oferă portaluri de robot ca portaluri
pe suprafață, linie și camera. Portalurile igus conțin module liniare drylin
și axe liniare preconfigurate cu motoare pas cu pas igus, precum și toate
componentele necesare pentru asamblare automată.
Exemple de aplicații
Aplicațiile tipice ale roboților noștri portal liniari drylin® sunt sarcini de
pick & place, picking pe bandă transportoare și stivuire. De cele mai multe
ori oferă platforma pe care clienții noștri își construiesc
aplicația. De ex., un dispozitiv de prindere poate fi montat
foarte ușor pentru a permite sarcini de sortare.
Axa Y
formată din: axă cu curea dințată drylin® ZLW-0660, versiune standard,
tensiune curea dințată 150 N, alimentare 54 mm/tură, profil de aluminiu,
suprafață: eloxat, curea dințată PU cu tensiune de oțel, alb, cărucior
de ghidare cu o lungime de 100 mm, traversă de aluminiu, acționată de un
motor pas cu pas igus mărimea NEMA23 în versiunea cu conectori M12 și
encoder
Axa Z
formată din: axă în consolă drylin® GRW-0630, avans 44 mm/tură, profil de
aluminiu, suprafață: eloxat, traversă din aluminiu, acționată de un
motor pas cu pas igus în dimensiune NEMA17 în versiunea cu conectori M12 și
encoder.
Sistem de control
Software-ul igus® Robot Control permite simplificată și control ușor
și intuitiv al robotului și programare acestuia și, prin urmare,
o intrare ușoară în automatizare.
Structura modulară permite controlul diferitelor cinematici igus, cum ar fi
roboți delta. Robotul portal poate fi controlat direct cu toate avantajele sale
de controlerul igus® Robot us.
Software-ul gratuit și fără licență pentru controlul robotului igus este
integrat în sistemul de control și astfel utilizează un concept uniform de
operare și servicii de comunicare coerente pentru multe componente ale unui
sistem. Aceasta înseamnă
mai puțin efort de planificare a proiectului și
punere înfuncțiune mai rapidă.
Controlerul Robot igus nu face componentă din articol și poate fi achiziționat de
la noi ca opțiune. Un controler principal nu este necesar.
Dacă doriți să utilizați un controler (de robot) propriu, nici asta nu este o
problemă.
Alternativ, este posibil să acționați fiecare axă individual cu un
controler. De ex. cu al nostru control motor igus® dryve D1. Cu această
arhitectură de control, aveți nevoie de un control motor și un control
principal suplimentar pentru fiecare axă liniară sau motor, care controlează
coordonarea mișcării.
Va trebui apoi să programați singuri cinematicile inverse pentru roboți delta
în mediul dvs. de dezvoltare.
Controalele motorului nu fac componentă din articol și pot fi achiziționate de la
noi ca opțiune. În prezent igus nu oferă un controler principal.
Accesorii opționale
Set de cabluri pentru cinematică cu 2 axe în 3, 5 sau 10 m, igus® Robot Control pentru roboți portal sau Alte dimensiuni disponibile la cerere vândute
separat.
Informații suplimentare
Sarcina maximă este de până la 2,5 kg. Aici, motorul axei Z este încărcat
puternic și uzura crește. Dacă nu sunteți sigur dacă puteți utiliza produsul
conform dorințelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați. Cu un tip
tehnic, vă putem oferi dimensiuni diferite cu curse de până la 6 m și o
capacitate de încărcare de 20 kg. Nu ezitați să ne contactați sau să utilizați
Configuratorul nostru de roboți
liniari (beta).
Mai multe informații: Categorie:robot liniar - Wiki