Informații despre produs
- Sarcină utilă
până la 5,0 kg
- Spațiu de lucru
800 x 500 mm
- Grade
de libertate: 2
- Viteză:
până la 0,5 m/s
- repetabilitate
± 0,5 mm
Disponibil opțional
Informații despre produs
Disponibil opțional
Robot liniar
portal
Pentru o gamă largă de sarcini, igus oferă portale robotice sub formă de suprafețe, linii și
portale de cameră. Portalurile igus conțin module liniare drylin preconfigurate și
axe liniare cu motoare pas cu pas igus, precum și toate componentele necesare pentru
asamblare.
Exemple de aplicații
Aplicațiile tipice ale portalurilor noastre de linie drylin® sunt pick & place,
preluarea de pe bandă transportoare și sarcinile de stivuire. De cele mai multe ori, acestea oferă o
platforma pe care clienții noștri o construiesc aplicația lor. De ex., un dispozitiv de prindere
se poate monta foarte ușor pentru a permite sarcini de sortare. Portalurile noastre se mișcă în
diferite domenii, cum ar fi industria electronică, tehnologia medicală,
producția industrială etc.
Axa Y
format din: axă cu curea dințată drylin® ZLW-10120, tensionarea curelei dințate 200 N,
viteza de alimentare 75 mm/rot., profil de aluminiu, suprafaţă: anodizat dur, curea dințată
din neopren negru, cărucior de ghidaj cu o lungime de 150 mm, incl. lagăre reglabil
direcționale, traversă din aluminiu, arbore gol, acționat de un motor pas cu pas igus de dimensiunea NEMA24 în varianta cu conectori M12 și encoder
Axa Z
constând din: axă în consolă drylin® GRR-1280, arbori goi AWMR, viteză
72,26 mm/rot, arbori de aluminiu, cărucior de ghidare cu lungimea de 100 mm, incl.
lagăre de carcasă reglabilă, traversă din aluminiu, acționată de un motor pas cu pas igus
în mărimea NEMA24 în versiunea cu conectori M12 și codificator
Sistem de control
Software-ul
igus® RobotControl permite controlul simplu și intuitiv al robotului și
programarea și, prin urmare, o intrare ușoară în automatizare. Structura
modulară face posibil controlul diferitelor cinematici igus, cum ar fi roboții
delta. Robotul portal poate fi controlat direct cu toate avantajele sale
prin igus® Robot Control.
Software-ul de control al robotului igus gratuit și fără licență este
integrat în control și folosește astfel un concept de operare uniform și
servicii de comunicație consecvente pentru multe componente ale unui sistem. Acest lucru înseamnă mai puțin efort de planificare a
proiectului și punere în funcțiune mai rapidă.
Controlul pentru robotul igus nu face parte din articol și poate fi achiziționat de la noi
ca opțiune. Un control principal nu este necesar.
Dacă doriți să utilizați propriul dvs. controler (robot), nu este nicio problemă nici asta.
Alternativ, este posibilă și operarea fiecărei axe individual cu un
controler. De ex. cu controlul nostru de motor igus® dryve D1. Cu acest
arhitectura de control, aveți nevoie de un controler de motor și un controler suplimentar
pentru fiecare axă liniară sau motor, care controlează coordonarea mișcării.
Apoi trebuie să programați singuri cinematica inversă pentru robotul delta în
enviromentul vostru de dezvoltare.
Controalele motorului nu sunt o componentă a articolului și pot fi achiziționate de la noi ca opțiune. Un controler master nu este oferit în prezent de
igus.
Accesorii opționale
Set de cabluri pentru cinematică pe 2 axe de 3, 5 sau 10
m, igus® RobotControl pentru
roboți liniari sau Altedimensiuni disponibile la cerere vândut separat.
Informații suplimentare
Sarcina maximă este de până la 10 kg. Aici, motorul axei Z este foarte solicitat
și uzura crește. Dacă nu sunteți sigur dacă puteți folosi produsul conform
intenției, vă rugăm să ne contactați. Cu un design tehnic, vă putem oferi
diferite dimensiuni cu curse de până la 6 m și o capacitate de încărcare de 20
kg. Nu ezitați să ne contactați sau să utilizați Configurația
robotului liniar (beta).