Robot liniar pe două axe | DLE-FG-0006 | Spațiu de lucru 650 x 650mm

DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
1 de la 4
Robot liniar pe două axe | DLE-FG-0006 | Spațiu de lucru 650 x 650mm
Robot liniar pe două axe | DLE-FG-0006 | Spațiu de lucru 650 x 650mm
Robot liniar pe două axe | DLE-FG-0006 | Spațiu de lucru 650 x 650mm
Robot liniar pe două axe | DLE-FG-0006 | Spațiu de lucru 650 x 650mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informații despre produs

  • Spațiu de lucru 650 x 650 mm
  • Sarcină utilă până la 15 kg
  • Repetabilitate ±0,5 mm
  • Viteză: până la 0,5 m/s


Disponibil opțional

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0006-AC-650-650
Motor pas cu pas
0.5
Fără controler

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță