Robot liniar pe două axe | DLE-FG-0005 | Spațiu de lucru 1000 x 500 mm

DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
igus-icon-lupe
play iconDLE-FG-0005-AC-1000-500 video
igus-icon-lupe
1 de la 2
DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
DLE-FG-0005-AC-1000-500 video

Informații despre produs

  • Sarcina utilă până la 15,0 kg
  • Zona de lucru 1000 x 500 mm
  • Grade de libertate: 2
  • Viteză: până la 0,5 m/s
  • repetabilitate ± 0,5 mm


Disponibil opțional

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0005-AC-1000-500
BLDC
0.5
Fără controler

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță