Robot liniar pe două axe | DLE-FG-0004 | Spațiu de lucru 800 x 400 mm

DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
1 de la 4
Robot liniar pe două axe | DLE-FG-0004 | Spațiu de lucru 800 x 400 mm
Robot liniar pe două axe | DLE-FG-0004 | Spațiu de lucru 800 x 400 mm
Robot liniar pe două axe | DLE-FG-0004 | Spațiu de lucru 800 x 400 mm
Robot liniar pe două axe | DLE-FG-0004 | Spațiu de lucru 800 x 400 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informații despre produs

  • Sarcina utilă până la 15,0 kg
  • Zona de lucru 800 x 400 mm
  • Grade de libertate: 2
  • Viteză: până la 0,5 m/s
  • repetabilitate ± 0,5 mm


Disponibil opțional

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0004-AC-800-400
BLDC
0.5
Fără controler

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță