Robot liniar pe două axe | DLE-FG-0002 | Spațiu de lucru 300 x 300 mm

DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
1 de la 3
DLE-FG-0002 product image
DLE-FG-0002 product image
DLE-FG-0002 product image

Informații despre produs

  • Sarcină utilă de până la 8,0 kg
  • Zonă de lucru 300 x 300 mm
  • Grade de libertate: 2
  • Viteză: până la 0,5 m/s
  • repetabilitate ± 0,5 mm


Disponibil opțional

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-FG-0002
Motor pas cu pas
0.5
Fără controler
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Contact us

Contact details

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h