- Până la 60 de mișcări/min.
- Pentru sarcini de până la 5 kg
- Pentru cerințe de precizie de 0,5 mm
- La viteze de până la max. 3,0 m/s
- Accelerație maximă: 60 m/s²
Opțional disponibil
- Comutatoare de proximitate
incl. Consolă de montare
- Diverse Sisteme de control
- Set de cabluri 3, 5 & 10
m
- Set portcablu pentru Delta cu 3 axe - 360 mm