Robot delta cu 2 axe | Spațiu de lucru 400 sau 700 mm

DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-ZR-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-ZR-0001 video
igus-icon-lupe
1 de la 8
Robot delta cu 2 axe | Spațiu de lucru 400 sau 700 mm
Robot delta cu 2 axe | Spațiu de lucru 400 sau 700 mm
Robot delta cu 2 axe | Spațiu de lucru 400 sau 700 mm
Robot delta cu 2 axe | Spațiu de lucru 400 sau 700 mm
Robot delta cu 2 axe | Spațiu de lucru 400 sau 700 mm
Robot delta cu 2 axe | Spațiu de lucru 400 sau 700 mm
Robot delta cu 2 axe | Spațiu de lucru 400 sau 700 mm
Robot delta cu 2 axe | Spațiu de lucru 400 sau 700 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Informații despre produs
  • Până la 60 de mișcări/min.
  • Capacitate de sarcină 5 kg 
  • Pentru cerințe de precizie de 0,5 mm
  • La viteze de până la max. 3,0 m/s
  • Accelerație maximă: 60 m/s²

Opțional disponibil

igus-icon-lieferzeitDLE-ZR-0001
400
Fără controler
60

Contact us

Contact details

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h