igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Material: turnare sub presiune cu zinc/alamă, placat cu nichel
- Gradul de poluare: 3
- Clasa de protecție: IP 66/67 [conectat]
- Categoria de supratensiune: III
- Interval de temperatură: -20 °C până la +130 °C
- Piuliță de racord/șurub: Messing, placat cu nichel
- Material inel de fixare: Alamă, placat cu nichel
- Contacte: alamă, placat cu aur
- Etanșare: FPM/HNBR
- Corp de izolație: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Tip de contact: sertizare pin mamă
- Tip dop: conector de semnal
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179602
Tip P 16-poli 1 slot de codare