Conector standard, serie A, element de trecere standard M23 cu piuliță cuplaj, incl. contacte

MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
Conector standard, serie A, element de trecere standard M23 cu piuliță cuplaj, incl. contacte
Conector standard, serie A, element de trecere standard M23 cu piuliță cuplaj, incl. contacte
Conector standard, serie A, element de trecere standard M23 cu piuliță cuplaj, incl. contacte
Conector standard, serie A, element de trecere standard M23 cu piuliță cuplaj, incl. contacte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: turnare sub presiune cu zinc/alamă, placat cu nichel
  • Gradul de poluare: 3
  • Clasa de protecție: IP 66/67 [conectat]
  • Categoria de supratensiune: III
  • Interval de temperatură: -20 °C până la +130 °C
  • Piuliță de racord/șurub: Messing, placat cu nichel
  • Material inel de fixare: Alamă, placat cu nichel
  • Contacte: alamă, placat cu aur
  • Etanșare: FPM/HNBR
  • Corp de izolație: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tip de contact: bucșă de contact sertizată, cu slot
  • Tip de conector: conector de trecere cu piuliță de cuplare
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179606
Tip E 12-poli 3 sloturi de codare