Conector standard, serie A, cuplaj M23 cu atașament central, incl. contacte

MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 product image
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179615 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 5
Conector standard, serie A, cuplaj M23 cu atașament central, incl. contacte
Conector standard, serie A, cuplaj M23 cu atașament central, incl. contacte
Conector standard, serie A, cuplaj M23 cu atașament central, incl. contacte
Conector standard, serie A, cuplaj M23 cu atașament central, incl. contacte
Conector standard, serie A, cuplaj M23 cu atașament central, incl. contacte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: turnare sub presiune cu zinc/alamă, placat cu nichel
  • Gradul de poluare: 3
  • Clasa de protecție: IP 66/67 [conectat]
  • Categoria de supratensiune: III
  • Interval de temperatură: -20 °C până la +130 °C
  • Piuliță de racord/șurub: Messing, placat cu nichel
  • Material inel de fixare: alamă, placat cu nichel
  • Contacte: alamă, placat cu aur
  • Material de etanșare: FPM/HNBR
  • Corp de izolație: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipul de contact: pin cu sertizare
  • Tipul conectorului: cuplaj cu atașament central
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179615
Tip E [8+1]-poli 3 sloturi de codare