Conector Speedtec, serie A, fișe de semnal M23, incl. contacte

MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 5
Conector Speedtec, serie A, fișe de semnal M23, incl. contacte
Conector Speedtec, serie A, fișe de semnal M23, incl. contacte
Conector Speedtec, serie A, fișe de semnal M23, incl. contacte
Conector Speedtec, serie A, fișe de semnal M23, incl. contacte
Conector Speedtec, serie A, fișe de semnal M23, incl. contacte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: turnare sub presiune cu zinc/alamă, placat cu nichel
  • Gradul de poluare: 3
  • Clasa de protecție: IP 66/67 [conectat]
  • Categoria de supratensiune: III
  • Interval de temperatură: -20 °C până la +130 °C
  • Piuliță de racord/șurub: Messing, placat cu nichel
  • Material inel de fixare: Alamă, placat cu nichel
  • Contacte: alamă, placat cu aur
  • Etanșare: FPM/HNBR
  • Corp de izolație: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tip de contact: sertizare prin presare, slot
  • Tipul de mufă: conector pentru semnal SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723463
Tip P 16-poli 1 slot de codare