igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
- Poliamidă formulată de înaltă calitate
- Auto-stingere
- Fără halogeni, fosfor și cadmiu
- Rezistență extraordinară la impact Interval de temperatură: -40°C până la +105°C; pe termen scurt: +160°C
- IP66 (VWD): Montare cu încuietori de securitate universale preasamblate (AFN2)
- IP68 (VWV): Montare cu blocare ovală (OVN2), etanșare tub și filet (NVN3, SVN4)
- Culoare: gri
igus-icon-lieferzeitI-SVWD-P07MGT-11
PG07
7
PG
IP66