igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
- Poliamidă formulată de înaltă calitate
- Auto-stingere
- Fără halogeni, fosfor și cadmiu
- Rezistență extraordinară la impact Interval de temperatură: -40°C până la +105°C; pe termen scurt: +160°C
- IP66 (VWD): Montare cu încuietori de siguranță universale pre-asamblate (AFN2)
- IP68 (VWV): Montare cu încuietori ovale (OVN2), tub și garnitură la filete (NVN3, SVN4)
- Culoare: gri
igus-icon-lieferzeitI-SVAD-M120GT
M12X1,5
10
Șuruburi cu filet metric; standard pentru cea mai mare compatibilitate
IP66