Sistemul YE îmbină rezistența mai mare a elementelor din oțel cu greutatea redusă și flexibilitatea componentelor din plastic și a fost conceput pe baza cerințelor utilajelor de construcție și platformelor de ridicare. Era necesar să ofere lungimea nesprijinită maximă posibilă, cu dimensiuni compacte și greutatea cât mai mică posibilă. Cu toate acestea, lanțurile purtătoare fabricate în întregime din oțel nu sunt nici ușor de asamblare, nici ușor. Sistemul YE nu folosește șuruburi, nituri sau bolțuri care se pot slăbi în timpul vibrațiilor.
îmbunătățirea tehnologiei:
- Cu aproape 50 % mai puțină greutate față de un lanț de dimensiuni comparabile care este realizat în întregime din oțel
- 50 % mai multă lungime nesprijinită în comparație cu un portcablu din plastic
- Absorbție mare a rezistenței la tracțiune
Fără șuruburi, nituri sau bolțuri care se pot slăbi
în timpul vibrațiilor
- Robust: kit de montare din oțel cu opțiuni de fixare din orice parte
- Funcționare lină datorită conexiunii de plastic pin
Cost redus:
- Instalare ușoară - eclise exterioare din plastic cu flanșă pentru asamblare ușoară a elementului de portcablu
- Disponibil ca sistem readychain gata de instalare cu cabluri, furtunuri și componente hidraulice