- Rulare dreaptă prin tipul de zăbrele interior/exterior
- Funcționare silențioasă prin frână integrată pe stop-dogurile radiale
- Stabilitate foarte mare datorită îmbinării tip lambă și uluc
- 15 % mai multă rezistență la tracțiune (comparativ cu cea mai bună serie E4 veche), lungime nesprijinită prelungită printr-un macanism stop-dog și opriri radiale verticale îmbunătățite
Aflați mai multe despre portcablu din serie standard E4.56
Seria E4.56 este potrivită pentru următoarele tipuri de aplicații:
- Verticală: aplicație verticală hanging ≤100m, aplicație verticală standing ≤6m
- Orizontal: aplicații nesprijinite ≤ 5m, aplicații de alunecare ≤400 m
- Mișcare circulară: aplicații de rotație posibile, dacă este necesar cu prelucrare (unghiul de rotație de 180° sau mai mult necesită întotdeauna prelucrare mecanică)