Cablu pentru motor chainflex® CFFLAT - cablu plat

CFFLAT.40.01 product image
igus-icon-lupe
CFFLAT.40.01 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec TPE extrudat sub presiune, fără halogeni 2. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 3. Împletitură cu rezistență ridicată la încovoiere din fire de cupru cositorite 4. element central cu rezistență mare la întindere
igus-icon-lupe
1 de la 3
CFFLAT.40.01 product image
CFFLAT.40.01 product image
1. Amestec TPE extrudat sub presiune, fără halogeni 2. Amestec TPE de înaltă calitate mecanică 3. Împletitură cu rezistență ridicată la încovoiere din fire de cupru cositorite 4. element central cu rezistență mare la întindere
  • Pentru aplicații de capacitate mare
  • Manta exterioară din TPE
  • Rezistență la ulei bio
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Fără PVC
  • Rezistență la UV: ridicată
igus-icon-lieferzeit-dotCFFLAT.40.01
1x4,0

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță