igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
- Etanșare maximă: IP68 (10 bari) și IP69K pentru cele mai înalte cerințe de protecție.
- Material PA robust: ignifug (UL94 V0), fără halogeni și fosfor.
- Interval de temperatură mai larg: fiabil de la -40°C la +100°C.
- Conformitate internațională: conform standardelor RoHS și REACH, fără materiale de conflict.
- Mare varietate: multe tipuri de filete și intervale de strângere pentru aplicații flexibile.
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179492
M12x1,5
3-6.5mm