igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
- Finisaj la nivel, aproape invizibil în ambientul profilului din celulele de automatizare
- Lățimea de 79 mm corespunde unui câștig de spațiu de instalare de 15 %
- Aspect discret, risc redus de coliziune inclus
- Durata de viață testată: dimensiunea de instalare 06, lungimea șinei 1 000 mm, lungimea căruciorului 150 mm, sarcină 75 N, aliniament vertical, acționare sincronă paralel, viteză 0,02 m/s, accelerație 0,2 m/s², rezultat 21 071 115 curse duble (35 821 km)
igus-icon-lieferzeitWWS-06-70-08-AL-AR