igus-icon-lupe
Selectați aici componentele dorite conform Denumire sau număr de articol:
- Unitate EC.B Sensor tip.A și tip .B
- Senzor de role EC.B +/- 499 mm
- Celulă de sarcină 200 kg
- Celulă de sarcină 1t
- Celulă de sarcină 2t
- EC.B - Set de montare pentru senzor cu role potrivit pentru .385 bara transversală
- EC.B - Set de montare pentru senzor cu role potrivit pentru .450 traversă
- Ambele seturi de montare includ senzorii de sarcină corespunzători
igus-icon-lieferzeitIS.EC.B.SU.00.Z2.385.BETA
placă de montaj pentru senzor cu role (bară de deschidere 385.xx)