Racorduri PMAFIX VWD, unghi de 90° - gri

I-SVWV-M207 product image
igus-icon-lupe
  • Poliamidă formulată de înaltă calitate
  • Auto-stingere
  • Fără halogeni, fosfor și cadmiu
  • Rezistență extraordinară la impact Interval de temperatură: -40°C până la +105°C; pe termen scurt: +160°C
  • IP66 (VWD): Montare cu încuietori de securitate universale preasamblate (AFN2)
  • IP68 (VWV): Montare cu blocare ovală (OVN2), etanșare tub și filet (NVN3, SVN4)
  • Culoare: gri
igus-icon-lieferzeitI-SVWV-M207
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?