igus-icon-lupe
- Poliamidă formulată de înaltă calitate
- Autoextingibil, fără halogeni, fosfor și cadmiu
- Rezistență remarcabilă la impact
- Interval de temperatură: -40°C până la +105°C; pe termen scurt: până la +160°C
- Domeniu de livrare IP66(VND): Racord cu blocaje universale de siguranță pre-asamblate (AFN2), IP68(VNV): Racord cu blocaje ovale (OVN2), etanșare de tub și etanșare de filet (NVN3, SVN4)
- Filet PG
- Filet metric
- Culoare: negru
igus-icon-lieferzeitI-SVNV-P488