Tubul corugat PMA COFLEX tip PACOF poate fi deschis și închis din nou, în permanență, în direcție longitudinală și este prin urmare excelent pentru re-instalarea sau reparația lină în construcția de utilaje și instalații. În plus, acest produs devine din ce în ce mai important în construcția de automobile și în tehnologia de instalare a clădirilor. Pentru aceste produse sunt disponibile elemente de fixare divizibile și contrapiulițe.
- Poliamidă 6 modificată special, fixare pozitivă bună până la IP50
- Auto-stingere, fără halogeni și cadmiu
- Interval de temperatură: -40°C până la 100°C; pe termen scurt + 130°C
- Rezistență chimică: împotriva combustibililor, uleiurilor minerale, grăsimilor, alcalinelor, acizilor și bazelor slabe etc.