Conectori PMAFIX VND - drepti - negri

I-BVNV-P112 product image
igus-icon-lupe
  • Poliamidă formulată de înaltă calitate
  • Autoextingibil, fără halogeni, fosfor și cadmiu
  • Rezistență remarcabilă la impact
  • Interval de temperatură: -40°C până la +105°C; pe termen scurt: până la +160°C
  • Domeniu de livrare IP66(VND): Racord cu blocaje universale de siguranță pre-asamblate (AFN2), IP68(VNV): Racord cu blocaje ovale (OVN2), etanșare de tub și etanșare de filet (NVN3, SVN4)
  • Culoare: negru
igus-icon-lieferzeitI-BVNV-P112
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?