Fitinguri de conexiune PMAFIX VBD, unghi de îndoire 90° - negru

I-BVBD-M406GT product image
igus-icon-lupe
  • Poliamidă formulată de înaltă calitate
  • Auto-stingere
  • Fără halogeni, fosfor și cadmiu
  • Rezistență extraordinară la impact Interval de temperatură: -40°C până la +105°C; pe termen scurt: +160°C
  • IP66 (VWD): Montaj cu încuietori de siguranță universale preasamblate (AFN2)
  • IP68 (VWV): Montare cu blocare ovală (OVN2), etanșare tub și filet (NVN3, SVN4)
  • Culoare: negru
igus-icon-lieferzeit-dotI-BVBD-M406GT
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?