igus-icon-lupe
- Poliamidă formulată de înaltă calitate
- Auto-stingere
- Fără halogeni, fosfor și cadmiu
- Rezistență extraordinară la impact Interval de temperatură: -40°C până la +105°C; pe termen scurt: +160°C
- IP66 (VWD): Montaj cu încuietori de siguranță universale preasamblate (AFN2)
- IP68 (VWV): Montare cu blocare ovală (OVN2), etanșare tub și filet (NVN3, SVN4)
- Culoare: negru
igus-icon-lieferzeitI-BVAD-P132GT