igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensiunea de instalare a motorului: NEMA23/dimensiune flanșă 56 mm
- Clasa de protecție: IP40
- Cuplu de menținere: 2,00Nm
- Curent nominal: 4,20A
- Alimentare liniară/1,8° pas: 0,06 mm
- Forță: 500 N
- Conexiuni motor: conductor torsadat cu conector JST, encoder cu conector JST
- Filet cu pas rapid dryspin® eficient: DST 10x12
- Piuliță pentru șurub de acționare dryspin® fără lubrefiere: 25 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0006