Actuator liniar drylin® E, conductor torsadat cu conector JST, NEMA23

DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0005 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0005 video
igus-icon-lupe
1 de la 5
Actuator liniar drylin® E, conductor torsadat cu conector JST, NEMA23
Actuator liniar drylin® E, conductor torsadat cu conector JST, NEMA23
Actuator liniar drylin® E, conductor torsadat cu conector JST, NEMA23
Actuator liniar drylin® E, conductor torsadat cu conector JST, NEMA23
Actuator liniar drylin® E, conductor torsadat cu conector JST, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiunea de instalare a motorului: NEMA23/dimensiune flanșă 56 mm
  • Clasa de protecție: IP40
  • Cuplu de menținere: 2,00Nm
  • Curent nominal: 4,20A
  • Alimentare liniară/1,8° pas: 0,06 mm
  • Forță: 500 N
  • Conexiunea motorului: conductor torsadat cu conector JST
  • Filet cu pas rapid dryspin® eficient: DST 10x12
  • Piuliță pentru șurub de acționare dryspin® fără lubrefiere: 25 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0005