igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensiune de instalare motor: NEMA17/dimensiune flanșă 42 mm
- Clasa de protecție: IP40
- Cuplu de menținere: 0,50Nm
- Curent nominal: 1,80A
- Alimentare liniară/1,8° pas: 0,075 mm
- Forța: 100 N
- Conexiuni motor: conductor torsadat cu conector JST, encoder cu conector JST
- Filet cu pas rapid dryspin® eficient: DST 8x15
- Piuliță pentru șurub de acționare dryspin® fără lubrefiere: 20 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0004