Actuator liniar drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA11

DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0002 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0002 video
igus-icon-lupe
1 de la 5
Actuator liniar drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA11
Actuator liniar drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA11
Actuator liniar drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA11
Actuator liniar drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA11
Actuator liniar drylin® E, conductor torsadat cu conector JST și encoder, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiunea de instalare a motorului: NEMA11/dimensiunea flanșei 28 mm
  • Clasa de protecție: IP40
  • Cuplu de menținere: 0,12Nm
  • Curent nominal: 1,00A
  • Alimentare liniară/1,8° treaptă: 0,0254 mm
  • Forță: 50 N
  • Conexiuni motor: conductor torsadat cu conector JST, encoder cu conector JST
  • Filet cu pas rapid dryspin® eficient: DST 6.35x5.08
  • Piuliță pentru șurub de acționare dryspin® fără lubrifiere: 15mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0002