igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensiunea de instalare a motorului: NEMA11/dimensiunea flanșei 28 mm
- Clasa de protecție: IP40
- Cuplu de menținere: 0,12Nm
- Curent nominal: 1,00A
- Alimentare liniară/1,8° treaptă: 0,0254 mm
- Forță: 50 N
- Conexiunea motorului: conductor torsadat cu conector JST
- Filet cu pas rapid dryspin® eficient: DST 6.35x5.08
- Piuliță pentru șurub de acționare dryspin® fără lubrifiere: 15mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0001