Informații despre produs
- Integrare ușoară cu roboții ușori
- Soluție plug & play gata de conectare
- Cabinet de control
- Set de cabluri: 3 m
- Viteza maximă: 0,3 m/s
Opțional disponibil
- ZLW-20200S-7TH-IO-01-XXX
Informații despre produs
Opțional disponibil
Integrarea în dulapul electric pentru roboți ușori
Unitatea IO permite un sistem simplu și intuitiv pentru controlul și
programarea roboților, facilitând începerea automatizării.
Integrarea directă în tabloul de control prin I/O digitale oferă o soluție simplă și gata de conectare. Drept urmare, axa a 7-a poate fi mutată în
timp foarte scurt. Soluția este posibilă în prezent cu următorii producători de roboți:
igus robolink, Epson, Universal Robot, Omron, Franka Emika, Doosan, Kawasaki,
ABB, Fanuc, Kuka și altele. Un sistem de control principal nu este necesar.
Dacă doriți să utilizați propriul sistem de control (al robotului), nicio problemă.
Alternativ, este posibilă și operarea fiecărei axe individual cu un sistem de control. De ex., cu sistemul nostru de control al motorului igus® D1 dryve. Cu această arhitectură de control aveți nevoie de fiecare
axă liniară sau motor și un sistem de control principal suplimentar, care controlează coordonarea mișcării.
Sistemele de control al motorului nu sunt o componentă a produsului și pot fi comandate de la noi ca opțiune. Sistemul de control principal nu este oferit de igus în prezent.
Exemple de aplicații
Aplicațiile tipice ale axelor noastre a 7-a includ aplicații de pick & place,
aplicații de sudare și multe altele.
Accesorii opționale
ZLW-20200S-7TH-IO-01-XXX
Dacă nu sunteți sigur dacă robotul este potrivit pentru aplicația dvs., nu ezitați să ne contactați pentru o demonstrație.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h