chainflex® hybrid cable for top drive applications CFSPECIAL.592

Model eliminat treptat
CFSPECIAL.592.001 product image
igus-icon-lupe
  • Pentru aplicații direct drive
  • Pentru aplicații de capacitate mare
  • Înveliș exterior PUR
  • Ecranat
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Proprietăți ignifuge
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Fără PVC și halogen
igus-icon-lieferzeitCFSPECIAL.592.001
(30G4.0+4x(2x2.5)C)C
igus-icon-info

Această componentă este un model discontinuat.