Cablu bus răsucibil chainflex® CFROBOT8

Model eliminat treptat
CFROBOT8.001 product image
igus-icon-lupe
1. Amestec PUR foarte rezistent la abraziune<br>2. Ecran de cupru rezistent la torsiune<br>3. Foliere peste stratul superior<br>4. Miezuri înfășurat la lungimea optimizată a pasului<br>5. Conductor torsadat, flexibil, fin
igus-icon-lupe
1 de la 2
CFROBOT8.001 product image
1. Amestec PUR foarte rezistent la abraziune<br>2. Ecran de cupru rezistent la torsiune<br>3. Foliere peste stratul superior<br>4. Miezuri înfășurat la lungimea optimizată a pasului<br>5. Conductor torsadat, flexibil, fin
  • Pentru aplicații de torsiune
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
igus-icon-lieferzeitCFROBOT8.001
(2x0,35)C
Profibus (1x2x0,64 mm)
Albastru oțel (comparabil cu RAL 5011)
igus-icon-info

Această componentă este un model discontinuat. Există un model mai nou disponibil: La pagina produsului

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță