cablu pentru sistem de măsurare răsucibil chainflex® CFROBOT4

CFROBOT4.009 product image
igus-icon-lupe
1. Compuși PUR extrudați prin presiune
2. Ecran de cupru extrem de rezistent la torsiune
3. Ecran de cupru extrem de rezistent la torsiune
4. Conductor șnur cu elemente de amortizare
5. Conductor special cu rezistență ridicată la încovoiere
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT4.009 video
igus-icon-lupe
1 de la 3
CFROBOT4.009 product image
1. Compuși PUR extrudați prin presiune
2. Ecran de cupru extrem de rezistent la torsiune
3. Ecran de cupru extrem de rezistent la torsiune
4. Conductor șnur cu elemente de amortizare
5. Conductor special cu rezistență ridicată la încovoiere
CFROBOT4.009 video
  • Pentru aplicații de torsiune
  • Înveliș exterior PUR
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Proprietăți ignifuge
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT4.009
(4x(2x0,25)+(2x0,5))C

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță