cablu de fibră optică chainflex® CFLG.G

CFLG.12E.9/125.TC product image
igus-icon-lupe
CFLG.12E.9/125.TC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFLG.12E.9/125.TC video
igus-icon-lupe
1 de la 3
CFLG.12E.9/125.TC product image
CFLG.12E.9/125.TC technical drawing
CFLG.12E.9/125.TC video
  • Cablu din fibră de sticlă pentru aplicații de capacitate foarte mare
  • Manta exterioară din TPE
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Rezistență la UV
  • Fără PVC
  • Garanție până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCFLG.12E.9/125.TC
12x9/125

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță