igus-icon-lupe
- Pentru cele mai grele aplicații
- Furtun PU
- Rezistent la uleiuri și agenți de răcire
- Rezistență la abraziune
- În afara toleranței
- Fără PVC și halogen
igus-icon-lieferzeitCAPU-I-02
6.4 (0.25 in)
Furtunurile pneumatice igus® chainflex® CF Air au fost testate cu un număr de mai multe milioane de cicluri de îndoire în lanțuri portcabluri®. Se caracterizează prin flexibilitate, rezistență ridicată la abraziune și rezistență foarte bună la ulei și lichidul de răcire.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h