Cablu de servo chainflex® CF897

CF897.15.15.02.01 product image
igus-icon-lupe
1. Compus iguPUR extrudat 2. Ecran de cupru împletit 3. Bandă din folie ecrană optimizată, rezistentă la încovoiere 4. Conductoare de alimentare cu elemente de control care sunt răsucite în jurul unui cordon de miez cu rezistență mare la tracțiune 5. Conductor rezistent la încovoiere
igus-icon-lupe
1 de la 2
CF897.15.15.02.01 product image
1. Compus iguPUR extrudat 2. Ecran de cupru împletit 3. Bandă din folie ecrană optimizată, rezistentă la încovoiere 4. Conductoare de alimentare cu elemente de control care sunt răsucite în jurul unui cordon de miez cu rezistență mare la tracțiune 5. Conductor rezistent la încovoiere
  • Pentru aplicații flexibile
  • Manta exterioară din iguPUR
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Fără silicon
  • Proprietăți ignifuge
  • Ecranaj general
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF897.15.15.02.01
(4G1,5+(2x1,5)C)C

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță