iglidur® A500, arc disc polysorb

Pentru temperaturi de până la +250°C, în conformitate cu FDA, greutate redusă

iglidur® A500, arc disc polysorb
iglidur® A500, arc disc polysorb drawing
1 din 2
iglidur® A500, arc disc polysorb
iglidur® A500, arc disc polysorb drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: A500TEM-05
  • Material: iglidur® A500
  • Formular: Cumpărați arcuri disc
  • Dimensiuni:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • iglidur® A500: Material de înaltă temperatură
  • Compensarea jocului axial și a toleranțelor de fabricație
  • Greutate redusă

iglidur® A500 | Cu viață lungă la temperaturi mai ridicate în sectorul alimentar

iglidur® A500 este aprobat pentru contact direct cu alimentele. Are o rezistență chimică excepțional de bună și este astfel potrivit pentru cele mai dificile aplicații din mediul mașinilor pentru industria alimentară. Deși iglidur® A500 este un material foarte moale, are și o rezistență excelentă la compresiune, chiar și la temperaturi ridicate.

Domenii de aplicare tipice

  • Industria băuturilor
  • Industria alimentară
  • Tehnologia medicală

Când îl folosesc?

  • Când este necesară conformitatea FDA
  • Când este necesară o rezistență chimică foarte ridicată
  • Când este necesară o bună rezistență la abraziune
  • Pentru rezistența la temperatură de la -100°C la +250°C

Când nu ar trebui să-l folosesc?

  • Când este necesară cea mai mare rezistență la uzură
  • Când rezistența la temperatură ridicată și la substanțe chimice nu este necesară
  • Când este necesar un lagăr universal ieftin
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h