iglidur® J260, flange bearing, mm - J260FM

Ideal for plastic shafts

iglidur® J260, flange bearing, mm - J260FM
iglidur® J260, flange bearing, mm - J260FM drawing
1 din 2
iglidur® J260, flange bearing, mm - J260FM
iglidur® J260, flange bearing, mm - J260FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: J260FM-0608-06
  • Material: iglidur® J260
  • Formular: Cumpărați lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
iglidur® J260 | Ideal pentru arbori din plastic
Materialul iglidur® J260 și-a demonstrat din nou și din nou valoarea acolo unde sunt necesare o durată de viață maximă și coeficienți de frecare - mai ales în legătură cu arbori de plastic! iglidur® J260 este similar cu iglidur® J, cu o viață lungă și proprietăți excelente de uzură, prin care temperatura superioară de aplicare pe termen lung de +120°C oferă mai multe rezerve.

Aplicații tipice

Automate de vânzare
Mașini unelte
Robotică

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când se folosesc arbori din polimeri
  • Când indicele de temperatură al iglidur® J nu este suficient
  • Când este necesar un lagăr cu coeficient de frecare redus
  • Când este necesară o rezistență ridicată la uzură la sarcini medii
  • Când este necesară o bună rezistență la medii de lucru lichide
Când nu se utilizează?
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h