șină de ghidaj drylin® T TS-11

<p>șină de ghidaj drylin® T TS-11</p>
igus-icon-lupe
TS-11-20-UNGEBOHRT technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
<p>șină de ghidaj drylin® T TS-11</p>
TS-11-20-UNGEBOHRT technical drawing
  • Profil de șină din aluminiu gol cu suprafață anodizată clară
  • Versiune cu greutate redusă datorită profilului gol
  • Extrudat și realizat din material EN AW-6060 T66 cu o duritate de suprafață de 500 HV
  • Alternativă identică dimensional cu sistemele cu rulmenți cu bile
  • Fără lubrifiere, fără mentenanță, ușoare și ușor de instalat
  • Gama de temperatură -40 °C până la +90 °C
igus-icon-lieferzeit-dotTS-11-20-UNGEBOHRT
01-20
fără găuri

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță