Selective laser sintering(SLS) material: the material I3-PL , specifically developed for laser sintering, proved to have an abrasion resistance 3 to 30 times higher than conventional materials for laser sintering during tribological tests in the igus® test laboratory. This means the degree of design freedom for wear-resistant parts has been increased yet again. It is used for all sliding applications, as well as rollers, racks, spur gears and bevel gears.
Date tehnice
Descărcări
Coş de cumpărături
Articolul selectat a fost pus în coşul de cumpărături, de unde puteţi iniţia solicitări de informaţii sau comenzi.
Cookie-urile sunt importante pentru ca un site web să funcționeze corect. Pentru a vă oferi o experiență mai plăcută pe site, folosim module cookie pentru a stoca informațiile dvs. Acest lucru ne permite să vă oferim o autentificare sigură, să colectăm informații statistice pentru o funcționalitate îmbunătățită a site-ului și să vă oferim un conținut adaptat necesităților dvs. Faceți clic pe „Politica de confidențialitate“ pentru o descriere detaliată a tipurilor de module cookie pe care le folosim și pentru informații despre opțiunile de dezactivare.