Integrare în dulapul de control pentru Universal Robots
Unitatea UR permite un sistem simplu și intuitiv pentru controlul și programarea robotului, facilitând începutul automatizării. Integrarea directă în dulapul de control cu UR Cap oferă o soluție ușor de conectat. Acest lucru permite deplasarea axei a șaptea în software-ul UR CAP în foarte scurt timp. În prezent, sunt posibile soluții cu următoarele cinematici Universal Robots: UR3, UR5, UR10, UR16 și seria e. Un sistem de control principal nu este necesar.
Dacă doriți să utilizați propriul sistem de control (robot), nici aceasta nu este o problemă.
Alternativ, este posibilă și funcționarea fiecărei axe individual cu un sistem de control. De ex., cu sistemul nostru de control al motorului igus® D1 dryve. Cu această arhitectură de control, aveți nevoie de un sistem de control al motorului pe axă liniară sau un sistem pe axă liniară sau motor și un sistem de control principal suplimentar care controlează coordonarea mișcării.
Sistemele de control al motorului nu sunt o componentă a componente și pot fi comandate de la noi ca opțiune. Sistemul de control principal nu este oferit în prezent de igus.
Video de pornire
[Link id="465"]
Exemple de aplicații
Aplicațiile tipice ale axei noastre a 7-a includ aplicații pick & place, aplicații de sudare și multe altele.
Accesorii opționale
[element de portcablu id="409"]
Dacă nu sunteți sigur dacă robotul este potrivit pentru aplicația dvs., nu ezitați să ne contactați pentru o demonstrație.