A 7-a axă pentru roboți Dobot
A 7-a noastră axă este versatilă și poate fi utilizată individual. Extinde raza de acțiune a roboților Dobot cu 3.000 mm (conform tipului tehnic). Acest lucru face roboții mult mai flexibili în aplicațiile lor. Axa cu curea dințată drylin® ZLW-20200 este perfect potrivită ca axă liniară cu profil redus și lat. Un kit de adaptor este disponibil pentru această axă pentru conectare directă cu Dobot CAP. Axa cu curea dințată ZLW-20200 poate fi furnizată opțional gata de conectare cu kitul de adaptor corespunzător sau kitul de adaptor poate fi comandat separat. Axa poate fi comandată opțional cu sau fără un sistem de control. Pentru a controla axa prin Dobot CAP, este necesar sistemul de control DLE-UR-0001. A 7-a noastră axă este alcătuită în mare parte din plasticele noastre optimizate tribologic și permite economii semnificative de costuri. În același timp, se oferă o durată lungă de viaţă și libertatea de întreținere.
-
Utilizare flexibilă a robotului în locul fixării cinematicii
-
Conexiune prin intermediul căruciorului liniar al axei cu curea dințată ZLW-20200
-
Lungimea cursei standard de până la 3.000 mm, până la 6.000 mm la cerere
-
Adaptor pentru e-chain system®
-
Axa cu curea dințată ZLW-20200
poate fi livrată ca soluție pregătită pentru conectare
cu setul de adaptoare potrivit.
-
Control prin software (fără cinematică inversă)
-
Cinematică robot: Dobot CR3, CR5, CR10 și CR16, precum și igus®
robolink DC și DCi
Video de punere în funcțiune
Vizionați aici video-ul de punere în funcțiune
Exemple de aplicații
Aplicațiile tipice ale axelor noastre a șaptea sunt aplicații de tip pick and place,
aplicațiile de sudare și multe altele.
Sistem de control al axei a 7-a pentru o introducere ușoară în automatizare
Unitatea Dobot permite un sistem de control al robotului și o programare simplă și intuitivă,
ceea ce facilitează începerea automatizării. Integrarea directă a cabinetului de comutare cu Dobot CAP
recomandă o soluție ușoară și gata de conectat. Acest lucru permite
axa a 7-a să fie mutată în software-ul Dobot CAP într-un timp foarte scurt.
În prezent, sunt posibile soluții cu următoarele cinematici de roboți Dobot:
Dobot CR3, CR5, CR10 și CR16. Un sistem de control principal nu este
necesar.
Dacă doriți să utilizați propriul sistem de control al robotului, acest lucru este de asemenea
nu o problemă.
Alternativ, este de asemenea posibil să operați fiecare axă individual cu un sistem de control
de ex. cu sistemul nostru de control al motorului igus® D1 dryve
. Cu această arhitectură de sistem de control, aveți nevoie de un sistem de control al motorului și un
-un sistem de control master suplimentar pe axă liniară sau motor, care preia
coordonarea mișcării.
Sistemele de control al motorului nu fac parte din componentă și pot fi comandate
de la noi ca opțiune. igus® nu oferă un sistem de control master în acest moment.
Accesorii opționale
Sistem de control DLE-UR-0001
Dacă nu sunteți sigur dacă robotul este potrivit pentru aplicația dvs.,
nu ezitați să ne contactați pentru o demonstrație.