1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: MFI-0203-02
- Material: iglidur® M250
- Forma: Lagăre cu flanșă
- Dimensiuni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.3125 in
- b1 0.125 in
- b2 0.032 in
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Extrem de rezistent la încărcare pe cant
- Foarte rezistent la șocuri și lovituri
- Particular rezistent la murdărie și praf
- Comportamentul la ceață de emisie conform DIN 75201-B
iglidur® M250 | all-rounderul robust cu atenuarea excepțională a vibrațiilor
Lagărele de alunecare auto-lubrifiante din iglidur® M250 se caracterizează prin rezistență la impact, atenuarea vibrațiilor și rezistență la uzură. Și-au dovedit utilitatea la sarcini în care sunt necesare atenuarea vibrațiilor ale lagărelor, de ex. în echipamentele sportive și în mașinile de ambalare. Deoarece sunt, de asemenea, capabile să încorporeze murdăria, sunt bine adaptate și pentru mașini agricole și echipamente de grădină.
Aplicații tipice
Agricultură
Mașini-unelte
Mobilier/Design industrial
Industria textilă
Găsiți aici mai multe aplicații:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Lagărele de alunecare auto-lubrifiante din iglidur® M250 se caracterizează prin rezistență la impact, atenuarea vibrațiilor și rezistență la uzură. Și-au dovedit utilitatea la sarcini în care sunt necesare atenuarea vibrațiilor ale lagărelor, de ex. în echipamentele sportive și în mașinile de ambalare. Deoarece sunt, de asemenea, capabile să încorporeze murdăria, sunt bine adaptate și pentru mașini agricole și echipamente de grădină.
Aplicații tipice
Agricultură
Mașini-unelte
Mobilier/Design industrial
Industria textilă
Găsiți aici mai multe aplicații:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?