1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: JFI-0203-03
- Material: iglidur® J
- Forma: Lagăre cu flanșă
- Dimensiuni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență excelentă la uzură la temperatura camerei
- Rezistență foarte bună la uzură la temperaturi medii
- Coeficienți de frecare excelenți
- Absorbție scăzută a umezelii
- Rezistență ridicată la medii de lucru
- Rezistență la presiune marginală
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Rezistență la murdărie și praf
- Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
iglidur® J | viață lungă
Lagărele liante iglidur® J se caracterizează prin cei mai mici coeficienți de frecare în funcționare uscată și prin tendința lor foarte redusă de stick-slip. Cu o presiune de suprafață maximă recomandată de 35 MPa, lagărele de alunecare iglidur® J nu sunt potrivite pentru sarcini extreme.
Aplicații tipice
Automate de vânzare
Industria tipografică
Industria băuturilor
Aviație
Cameră curată
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Lagărele liante iglidur® J se caracterizează prin cei mai mici coeficienți de frecare în funcționare uscată și prin tendința lor foarte redusă de stick-slip. Cu o presiune de suprafață maximă recomandată de 35 MPa, lagărele de alunecare iglidur® J nu sunt potrivite pentru sarcini extreme.
Aplicații tipice
Automate de vânzare
Industria tipografică
Industria băuturilor
Aviație
Cameră curată
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?