1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: FSM-0203-03
- Material: iglidur® F
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Rezistență la presiune marginală
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
- Conductiv electric
iglidur® F | Conductivitate electrică, rezistență ridicată la sarcină
Rigiditate și duritate maximă, în plus, o conductivitate deosebită: când vine vorba de conductivitatea electrică a lagărelor de alunecare, adică, mai ales în aplicațiile în care încărcarea electrostatică nu trebuie să apară, iglidur® F este alegerea potrivită. Lagărele de alunecare iglidur® F sunt extrem de rezistente la presiune. La temperatura camerei, pot fi încărcate static până la 105 MPa.
Aplicații tipice
Industria auto
Industria textilă
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Rigiditate și duritate maximă, în plus, o conductivitate deosebită: când vine vorba de conductivitatea electrică a lagărelor de alunecare, adică, mai ales în aplicațiile în care încărcarea electrostatică nu trebuie să apară, iglidur® F este alegerea potrivită. Lagărele de alunecare iglidur® F sunt extrem de rezistente la presiune. La temperatura camerei, pot fi încărcate static până la 105 MPa.
Aplicații tipice
Industria auto
Industria textilă
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Unsure if it fits?