iglidur® Q2, lagăr cu manșon, imperial - Q2SI

Lagărul rezistent pentru sarcini grele

iglidur® Q2, lagăr cu manșon, imperial - Q2SI
iglidur® Q2, lagăr cu manșon, imperial - Q2SI drawing
1 din 2
iglidur® Q2, lagăr cu manșon, imperial - Q2SI
iglidur® Q2, lagăr cu manșon, imperial - Q2SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: Q2SI-0203-03
  • Material: iglidur® Q2
  • Formular: Cumpărați rulmenți bucșă
  • Dimensiuni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Potrivit pentru viteze mari
  • Extrem de rezistent la încărcare pe cant
  • Foarte rezistent la șocuri și lovituri
  • Particular rezistent la murdărie și praf
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | Lagărul solid pentru sarcini grele
Lagărele de alunecare iglidur® Q2 au o capacitate mare de încărcare și o bună rezistență la abraziune la sarcini mari. Raportul preț-performanță este excelent. Lubrifianții solizi reduc coeficientul de frecare și îmbunătățesc rezistența la uzură, care a fost îmbunătățită în comparație cu alte lagăre de alunecare iglidur®, în special pentru aplicațiile de pivotare sub sarcini mari.Aplicații tipice

Agricultură
Mașini de construcții
Mașini-unelte

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale

 
Când se utilizează?
  • Când apar sarcini dinamice mari
  • Când, pe lângă sarcini mari, apar șocuri, impacturi, murdărie
  • Pentru mișcări de pivotare extrem de încărcate
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h