Lagăr turnant cu bile xirodur® B180, cu dinți externi, bile din oțel inoxidabil

BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 2
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing

  • Seria cu Ø interior: 60 mm
  • Profil de dinți: HTD5
  • Rezistență bună la produse chimice și apa de mare
  • Potrivite pentru contactul cu alimentele
  • Temperatura de funcționare: -40 °C până la +80 °C
  • Material inel și cușcă: xirodur® B180
  • Material bile: oțel inoxidabil


Sunt posibile și alte dimensiuni și profile de dinți.

igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES
100
60

Consulting

I look forward to answering your questions

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm